- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- K0434
Závěsy plastové, vysazovací, levé
- K0434
Závěsy plastové, vysazovací, pravé
- K0435
Závěsy plastové
- K1963
Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné
- K0436
Závěsy plastové se svěrací páčkou
- K0437
Kloubové závěsy z plastu, s podélnými otvory
- K0438
Závěsy plastové, s vodícím výstupkem, vysazovací
- K0439
Závěsy plastové, se zarážkami
- K0440
Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí
- K1195
Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí
- K1196
Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí
- K1518
Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí
- K1197
Závěsy hliníkové, se zarážkou
- K1198
Závěsy hliníkové, se zarážkou
- K1004
Závěsy plastové s upevňovacím otvorem
- K1005
Závěsy plastové se závitovými pouzdry
- K1006
Závěsy plastové s upevňovacími šrouby
- K1007
Závěsy plastové s se závitovými pouzdry a upevňovacími šrouby
- K2119
Kolíkové závěsy z plastu
- K0441
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnými otvory
- K0442
Závěsy ze zinkové slitiny se svěrací páčkou
- K1897
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku
- K1898
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné
- K1899
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku s upevňovacím šroubem
- K2101
Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem typ I
- K2102
Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní
- K2103
Poloviny závěsu z hliníku, vnější
- K2104
Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu
- K2105
Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu
- K0579
Závěsy z hliníku, vysazovací, levé
- K0579
Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé
- K0580
Závěsy z hliníku
- K1084
Závěsy z nerezové oceli
- K1343
Závěsy z nerezové oceli
- K1852
Závěsy z nerezové oceli
- K1964
Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné
- K1853
Závěsy z nerezové oceli, s upevňovacím šroubem
- K1900
Závěsy z nerezové oceli, nastavitelné
- K1085
Závěsy z nerezové oceli
- K1341
Závěsy z nerezové oceli
- K1809
Závěsy z nerezové oceli
- K1810
Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem
- K1346
Šroubovací závěsy stavitelný z nerezové oceli
- K1348
Závěsy z nerezové oceli
- K1345
Závěsy z nerezové oceli vysazovací, pravé
- K1345
Závěsy z nerezové oceli vysazovací, levé
- K1342
Závěs, vysazovací z nerezové oceli
- K1347
Šroubovací závěsy z oceli nebo nerezové oceli
- K1141
Závěsy z oceli, bezúdržbové
- K1082
Závěsy z ocelového plechu nebo z nerezového plechu
- K1349
Šroubovací závěsy z nerezové oceli
- K1517
Závěsy z nerezové oceli
- K1447
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90°
- K1448
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125°
- K1449
Závěsy z oceli vnitřní, úhel otevření 110°
- K1519
Závěsy z oceli vnitřní, úhel rozevření 110°
- K1140
Závěsy navařovací
- K1805
Závěsy ocel nebo nerezová ocel svařitelné
- K1173
Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm
- K1174
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm
- K1175
Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm
- K1176
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm
- K1177
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm
- K1178
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm
- K1179
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm
- K1665
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm
- K1180
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm
- K1666
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm, dlouhé provedení
- K1667
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení
- K1181
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm
- K1182
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm
- K1142
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi
- K1143
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení
- K1338
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi
- K1144
Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení
- K1304
Závěsy z nerezu, šroubovatelné
- K0985
Závěsy navařovací z nerezové oceli
- K1337
Závěsy z nerezu svařitelné
- K0984
Závěsy navařovací
- K1499
Bezpečnostní spínač závěsu
- K1501
Bezpečnostní spínač závěsu dlouhé provedení
- K1874
Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněný
- K1498
Konektor, pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0984Závěsy navařovací |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Závěs z oceli. Vložená podložka z mosazi. Osa z oceli nebo mosazi.Provedení: Maznička podle DIN 71412-D z pozinkované oceli. Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy jsou ze svařitelné profilové oceli. V dolní polovině závěsu je pevně uložený kolík. Kvalita oceli svarů a nosníků, na kterých jsou připevněné závěsy, musí být nejméně stejná nebo lepší: S235JR+AR podle EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 část 3 nebo Fe E 235 podle SIA 161 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | A | B | D | D1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0984.008040012 | A | ocel | 9,7 | 40 | 8 | 5 | | | 1,69 € | | K0984.008050012 | A | ocel | 9,7 | 50 | 8 | 5 | | | 1,79 € | | K0984.010060012 | A | ocel | 12,7 | 60 | 10 | 6 | | | 1,91 € | | K0984.010070012 | A | ocel | 12 | 70 | 10 | 6 | | | 2,93 € | | K0984.013080012 | A | ocel | 15,5 | 80 | 13 | 8 | | | 2,97 € | | K0984.016100012 | A | ocel | 20 | 100 | 16 | 10 | | | 4,26 € | | K0984.016120012 | A | ocel | 20 | 120 | 16 | 11 | | | 5,63 € | | K0984.018135012 | A | ocel | 22 | 135 | 18 | 12 | | | 7,79 € | | K0984.020150012 | A | ocel | 25 | 150 | 20 | 13 | | | 9,05 € | | K0984.020180012 | A | ocel | 25 | 180 | 20 | 14 | | | 11,64 € | | K0984.023200012 | A | ocel | 28,5 | 200 | 23 | 16 | | | 19,50 € | | K0984.008040022 | A | mosaz | 9,7 | 40 | 8 | 5 | | | 1,87 € | | K0984.008050022 | A | mosaz | 9,7 | 50 | 8 | 5 | | | 1,99 € | | K0984.010060022 | A | mosaz | 12,7 | 60 | 10 | 6 | | | 2,34 € | | K0984.010070022 | A | mosaz | 12 | 70 | 10 | 6 | | | 3,65 € | | K0984.013080022 | A | mosaz | 15,5 | 80 | 13 | 8 | | | 3,93 € | | K0984.016100022 | A | mosaz | 20 | 100 | 16 | 10 | | | 4,98 € | | K0984.016120022 | A | mosaz | 20 | 120 | 16 | 11 | | | 6,81 € | | K0984.018135022 | A | mosaz | 22 | 135 | 18 | 12 | | | 9,09 € | | K0984.020150022 | A | mosaz | 25 | 150 | 20 | 13 | | | 12,12 € | | K0984.020180022 | A | mosaz | 25 | 180 | 20 | 14 | | | 13,59 € | | K0984.023200022 | A | mosaz | 28,5 | 200 | 23 | 16 | | | 25,12 € | |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|