- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- K0434
Závěsy plastové, vysazovací, levé
- K0434
Závěsy plastové, vysazovací, pravé
- K0435
Závěsy plastové
- K1963
Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné
- K0436
Závěsy plastové se svěrací páčkou
- K0437
Kloubové závěsy z plastu, s podélnými otvory
- K0438
Závěsy plastové, s vodícím výstupkem, vysazovací
- K0439
Závěsy plastové, se zarážkami
- K0440
Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí
- K1195
Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí
- K1196
Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí
- K1518
Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí
- K1197
Závěsy hliníkové, se zarážkou
- K1198
Závěsy hliníkové, se zarážkou
- K1004
Závěsy plastové s upevňovacím otvorem
- K1005
Závěsy plastové se závitovými pouzdry
- K1006
Závěsy plastové s upevňovacími šrouby
- K1007
Závěsy plastové s se závitovými pouzdry a upevňovacími šrouby
- K2119
Kolíkové závěsy z plastu
- K0441
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnými otvory
- K0442
Závěsy ze zinkové slitiny se svěrací páčkou
- K1897
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku
- K1898
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné
- K1899
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku s upevňovacím šroubem
- K2101
Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem typ I
- K2102
Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní
- K2103
Poloviny závěsu z hliníku, vnější
- K2104
Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu
- K2105
Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu
- K0579
Závěsy z hliníku, vysazovací, levé
- K0579
Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé
- K0580
Závěsy z hliníku
- K1084
Závěsy z nerezové oceli
- K1343
Závěsy z nerezové oceli
- K1852
Závěsy z nerezové oceli
- K1964
Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné
- K1853
Závěsy z nerezové oceli, s upevňovacím šroubem
- K1900
Závěsy z nerezové oceli, nastavitelné
- K1085
Závěsy z nerezové oceli
- K1341
Závěsy z nerezové oceli
- K1809
Závěsy z nerezové oceli
- K1810
Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem
- K1346
Šroubovací závěsy stavitelný z nerezové oceli
- K1348
Závěsy z nerezové oceli
- K1345
Závěsy z nerezové oceli vysazovací, pravé
- K1345
Závěsy z nerezové oceli vysazovací, levé
- K1342
Závěs, vysazovací z nerezové oceli
- K1347
Šroubovací závěsy z oceli nebo nerezové oceli
- K1141
Závěsy z oceli, bezúdržbové
- K1082
Závěsy z ocelového plechu nebo z nerezového plechu
- K1349
Šroubovací závěsy z nerezové oceli
- K1517
Závěsy z nerezové oceli
- K1447
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90°
- K1448
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125°
- K1449
Závěsy z oceli vnitřní, úhel otevření 110°
- K1519
Závěsy z oceli vnitřní, úhel rozevření 110°
- K1140
Závěsy navařovací
- K1805
Závěsy ocel nebo nerezová ocel svařitelné
- K1173
Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm
- K1174
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm
- K1175
Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm
- K1176
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm
- K1177
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm
- K1178
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm
- K1179
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm
- K1665
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm
- K1180
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm
- K1666
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm, dlouhé provedení
- K1667
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení
- K1181
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm
- K1182
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm
- K1142
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi
- K1143
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení
- K1338
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi
- K1144
Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení
- K1304
Závěsy z nerezu, šroubovatelné
- K0985
Závěsy navařovací z nerezové oceli
- K1337
Závěsy z nerezu svařitelné
- K0984
Závěsy navařovací
- K1499
Bezpečnostní spínač závěsu
- K1501
Bezpečnostní spínač závěsu dlouhé provedení
- K1874
Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněný
- K1498
Konektor, pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1342Závěs, vysazovací z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Závěs a čep nerezová ocel 1.4401.Provedení: leštěno sametově matné.Upozornění:Díky dvojité symetrii lze tento závěs použít vpravo nebo vlevo. Úhel rozevření činí max. 125°.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně. Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | D1 | D2 | H | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1342.06251616 | 50 | 16 | 16 | 25 | 25 | 50 | 32 | 9 | 6,4 | 6 | 10 | 5000 | | | 22,53 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|