Skupiny zboží
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina otevírací
K1181_A

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení: Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou tažnou pružinou z oceli. Tato pružina umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Úhel rozevření 180°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm

Závěsy jsou dimenzovány na více než 10.000 spínacích cyklů.

Upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °CPříslušenství:Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1181_A Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina otevírací 195 kB

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K1181.556701černáeloxováno553867486,3184,550004200 21,78 €
K1181.55670bezbarvéeloxováno553867486,3184,550004200 21,78 €