Skupiny zboží
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm
K1181

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení: Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Úhel rozevření 180°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Krouticí moment pružiny při zavírání:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm

Závěsy jsou dimenzovány pro více než 30 000 spínacích cyklů.

Upevnění válcových šroubů podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °CPříslušenství:Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1181 Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm 189 kB
 Technické pokyny pro pružinové závěsy 95,5 kB

Výkresy (celkový přehled)

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina otevírací

více informací

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K1181.556701černáeloxováno553867486,3184,550004200 21,78 €
K1181.55670bezbarvéeloxováno553867486,3184,550004200 21,78 €

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina uzavírací

více informací

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K1181.556711černáeloxováno553867486,3184,550004200 22,92 €
K1181.55671bezbarvéeloxováno553867486,3184,550004200 22,92 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33