Skupiny zboží
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A
K1142_A

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel A4 1.4401.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rohové závěsy s upevňovacími maticemi pro vrchní nebo vnitřní dveře.
Upevnění se provádí maticemi (M6 nebo M8) zevnitř. Třídílná provedení nelze vyvěsit. Závěs je univerzálně nasaditelný vlevo nebo vpravo. Úhel rozevření činí 180°. Dodávka v nesmontovaném stavu.
Upevňovací matice a podložky jsou součástí dodávky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1142_A Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A 247 kB

Výkresy

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
AA1A2BB1D1

CADPřís.CenaObjednat
K1142.0614027Aocel-1310143927M6 8,39 €
K1142.0820033Aocel-1814224933M8 9,91 €
K1142.10614027Anerezová ocel1.43051310143927M6 20,16 €
K1142.10820033Anerezová ocel1.43051814224933M8 21,30 €
K1142.20614027Anerezová ocel1.44011310143927M6 40,92 €
K1142.20820033Anerezová ocel1.44011814224933M8 57,84 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33