Skupiny zboží
Šroubovací závěsy z nerezové oceli
K1349

Šroubovací závěsy z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: leštěno, matné.Upozornění:Šroubovací závěs pro vnitřní dveře. Úhel otevření činí max. 270°.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1349 Šroubovací závěsy z nerezové oceli 169 kB
 Technické pokyny k závěsům 311 kB

Výkresy

Šroubovací závěsy z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAA1A2A3A4A5A6BB1B2B3B4B5D1D2HH1H2Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1349.06371919A7518,518,537,537,527,527,5102110761325256,78143,828000 22,43 €
K1349.07502424B100242450504040114120881328,528,57,38144,338000 33,57 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33