Skupiny zboží
Závěsy (panty)

Závěsy (panty)

zpět

Závěsy poskytují možnost upevnění dveří, záklopek, vík a skříní při výrobě strojů a zařízení.

Průmyslové závěsy od společnosti KIPP

Společnost KIPP má v sortimentu mnoho různých variant průmyslových závěsů. Závěsy vzájemně pohyblivě spojují dva pevné komponenty. Podle použitého materiálu jsou závěsy obzvlášť robustní, odolné vůči korozi a uživatelsky příjemné.

Závěsy nacházejí uplatnění v klasickém strojírenství, v konstrukci zařízení, u přístrojů a u konstrukce průmyslového nábytku. Montují se přitom často na dveře, klapky a kryty, stejně jako na rámy a profily. Díky použití obzvláště odolných materiálů jsou některé modely vhodné i do náročných oblastí, jako je stavba lodí nebo na moři.

Závěsy – rozdíly v materiálu

Společnost KIPP má v sortimentu řadu variant různých závěsů vyrobených z různých materiálů.

Závěsy plastové

Plastové závěsy se vyznačují nízkou hmotností. Jsou vyrobeny z termoplastu vyztuženého skelnými vlákny a mají osu z oceli nebo nerezové oceli. Vzhledem k použitému materiálu jsou plastové závěsy vhodné zejména pro vnitřní nebo venkovní použití bez přímého vlivu povětrnostních podmínek.

Závěsy z hliníku

Hliníkové závěsy mají mnohostranné použití. Kování vyrobené z tlakově litého hliníku se používá mimo jiné pro těžké dveře, kryty, skříně a další vnitřní a venkovní aplikace.

Závěsy z oceli

Ocelové závěsy jsou ve srovnání s plastovými a hliníkovými závěsy stabilnější. To znamená, že je lze použít jako těžké závěsy pro spolehlivý pohyb i masivních dveří a klapek. Vzhledem k vlastnostem typickým pro tento materiál doporučujeme používat ocelové závěsy uvnitř.

Závěsy z nerezové oceli

Nerezové závěsy jsou velmi vhodné pro venkovní použití, protože jsou jednak odolné vůči korozi a na druhé straně proti povětrnostním vlivům. Pro úseky, kde je vyžadována zvýšená odolnost proti korozi nebo odolnost proti mořské vodě, nabízí společnost KIPP závěsy v kvalitě A4.

Druhy závěsů

Různé varianty umožňují nespočet oblastí použití průmyslových závěsů KIPP. Odhalte rozmanitost rozličných provedení.

Standardní závěsy

Standardní závěsy KIPP jsou velmi stabilní a zajišťují spolehlivý pohyb. Nelze je vysadit nebo zafixovat. Dodáváme je v různých materiálech a velikostech. Pro příslušné použití tak lze vždy zvolit vhodnou variantu a rychle a snadno ji našroubovat. Podle provedení je lze použít i jako těžké závěsy.

Závěsy k vysazení

Vysaditelné závěsy se co do konstrukce podobají závěsům standardním. Lze je však vysadit, což umožňuje rychlou demontáž krytů, klapek a dveří. Rozlišujeme mezi pravými a levými závěsy. Na volbě varianty závisí, zda bude možné prvek otevírat doleva nebo doprava.

Závěsy se svěrací páčkou

Svěrací, popř. aretační závěsy jsou na ose opatřeny svěrací páčkou. S její pomocí lze vytvořit sevření a závěs umístit do přesné polohy. Revizní klapky proto nevyžadují, aby je někdo přidržoval, ale lze je snadno zafixovat. Závěsy se svěrací funkcí dostanete v našem obchodě z plastu nebo zinkového tlakového odlitku.

Závěsy, se západkou

Zarážkové závěsy zaskakují v různých polohách a zaručují tak, že dveře či klapky zůstanou bezpečně otevřené. Podle modelu má závěs s aretací různý počet předdefinovaných zarážek. Na příslušném výrobku závisí také krouticí moment, který je třeba k překonání zarážky a uvolnění aretace. Závěsy se zarážkovou funkcí najdete u společnosti KIPP z plastu a hliníku.

Závěsy s nastavitelnou frikcí

Závěsy s nastavitelným třením, známé také jako momentové závěsy, umožňují polohování dveří v libovolném úhlu. Pomocí šroubu s válcovou hlavou lze plynule nastavit třecí odpor od 0 Nm do 1 Nm. U větší varianty je možné plynulé nastavení v rozsahu 0 Nm až 5 Nm. Ve srovnání se závěsy se svěrnou funkcí zde není integrovaná svěrací páčka, a tudíž žádné rušivé hrany. Zapotřebí je však vždy klíč s vnitřním šestihranem pro seřizování. Závěsy s nastavitelným třením nabízíme z hliníku. Tam, kde není zapotřebí plynulé nastavení tření, nabízí KIPP jeden závěs s předem nastaveným třením z nerezové oceli.

Závěsy uložené uvnitř

Závěsy uložené uvnitř se vyznačují umístěním uvnitř objektu. Takový závěs se stává závěsem neviditelným bez rušivých hran, což vytváří jiné konstrukční a designové možnosti. Neviditelné či uvnitř uložené závěsy nacházejí uplatnění ve strojírenství a při stavbě rozváděčů.

Závěsy pro navaření

Navařitelné závěsy KIPP lze díky zvolenému materiálu a speciální tloušťce materiálu navařovat. Masivní spoje mezi pevným ložiskem a pohyblivým částí umožňují jejich použití jako těžké závěsy. Speciální závěsy k navaření jsou z nerezové oceli a tedy odolné vůči kyselinám a mořské vodě. V kombinaci s vysokou nosností jsou také vhodné na lodích, aby bylo zajištěn bezpečný pohyb masivních dveře a poklopů.

Pružinové závěsy

Pružinové závěsy KIPP mají zabudovanou pružinu a slouží k automatickému otevírání a zavírání dveří a klapek. Krouticí moment pro pohyb pružiny se liší v závislosti na variantě pružinového závěsu. Jsou k dispozici jako ocelový nebo nerezový závěs s viditelnou pružinou nebo hliníkový závěs s integrovanou pružinou.

Bezpečnostní závěsy

KIPP má ve svém sortimentu

Nakupujte závěsy online u společnosti KIPP

Nakupte své závěsy přímo u společnosti KIPP v online obchodě. Důvěřujte našim dlouholetým zkušenostem a nechte se našimi výrobky přesvědčit. Pokud nemůžete najít správný závěs pro svou aplikaci, kontaktujte nás. Na požádání můžeme také vytvořit individuální speciální řešení přesně na míru vaší konstrukci.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33