Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T
K1109

Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru T. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Tato uzamykatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).
Třída ochrany IP65.

Západka v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1109 Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T 200 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T

Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytkou ve tvaru T

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K1109.1186Aúchyt tvaru T1827 34,49 €
K1109.2186Búchyt tvaru T, uzamykatelný1827 52,48 €

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A
při délce pouzdra
H=18
CADPřís.CenaObjednat
K1114.245X180nerezová ocel18 2,77 €
K1114.245X200nerezová ocel20 2,77 €
K1114.245X240nerezová ocel24 2,77 €
K1114.245X280nerezová ocel28 2,77 €
K1114.245X320nerezová ocel32 2,77 €
K1114.245X340nerezová ocel34 2,77 €
K1114.245X360nerezová ocel36 2,77 €
K1114.245X380nerezová ocel38 2,77 €
K1114.245X400nerezová ocel40 2,77 €
K1114.245X420nerezová ocel42 2,77 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33