Skupiny zboží
K1108_DR

Západkové uzávěry z nerezové oceli, s rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4401.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Tato uzamykatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1108_DR Západkové uzávěry z nerezové oceli, s rukojetí 212 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K1108.1186kolíková rukojeť1827 43,69 €
K1108.2186kolíková uzamykatelná rukojeť1827 64,57 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33