Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T
K1356

Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění:Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru T. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Třída ochrany IP65. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.

Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.
Na vyžádání:K dispozici pro tloušťky dveří 20 a 40 mm.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1356 Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T 195 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T

Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

CADPřís.CenaObjednat
K1356.1186úchyt tvaru T32 40,26 €
K1356.2186úchyt tvaru T, uzamykatelný32 79,02 €

Západka pro západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A=Vzdálenost jazýčkuA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
K1340.450606182428384845 2,53 €
K1340.450808202630405045 2,53 €
K1340.4510010222832425245 2,53 €
K1340.4514014263236465645 2,53 €
K1340.4516016283438485845 2,53 €
K1340.4518018303640506045 2,53 €
K1340.4520020323842526245 2,53 €
K1340.4522022344044546445 2,53 €
K1340.4524024364246566645 2,53 €
K1340.4526026384448586845 2,53 €
K1340.4528028404650607045 2,53 €
K1340.4532032445054647445 2,53 €
K1340.4550050626872829245 2,53 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33