Skupiny zboží
K1110_DR

Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytkou ve tvaru L

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru L. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Třída ochrany IP65.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1110_DR Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytkou ve tvaru L 153 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K1110.1186úchyt tvaru L1827 46,63 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33