Skupiny zboží
K1113

Západkové uzávěry dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Západka z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.
Západka pozinkovaná.
Upozornění:Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky plochému těsnění umístěnému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 8 mm
b) Drážka
c) Motýlek 3 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1113 Západkové uzávěry dlouhé provedení 229 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry dlouhé provedení

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

OvladačSWCADPřís.CenaObjednat
K1113.1830130čtyřhran 8 mm27 8,69 €
K1113.4030130motýlek 3 mm27 10,09 €
K1113.2030130drážka27 11,13 €
K1113.1840140čtyřhran 8 mm27 8,69 €
K1113.4040140motýlek 3 mm27 10,09 €
K1113.2040140drážka27 11,13 €
K1113.1850150čtyřhran 8 mm27 8,69 €
K1113.4050150motýlek 3 mm27 10,09 €
K1113.2050150drážka27 11,13 €

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A
při délce pouzdra
H=18
A
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
L

CADPřís.CenaObjednat
K1114.135X160ocel1628384835 0,66 €
K1114.135X180ocel1830405035 0,66 €
K1114.135X200ocel2032425235 0,66 €
K1114.135X220ocel2234445435 0,66 €
K1114.135X240ocel2436465635 0,66 €
K1114.145X040ocel416263645 0,66 €
K1114.145X060ocel618283845 0,66 €
K1114.145X080ocel820304045 0,66 €
K1114.145X100ocel1022324245 0,66 €
K1114.145X120ocel1224344445 0,66 €
K1114.145X140ocel1426364645 0,66 €
K1114.145X160ocel1628384845 0,66 €
K1114.145X180ocel1830405045 0,66 €
K1114.145X200ocel2032425245 0,66 €
K1114.145X220ocel2234445445 0,66 €
K1114.145X240ocel2436465645 0,66 €
K1114.145X260ocel2638485845 0,66 €
K1114.145X280ocel2840506045 0,66 €
K1114.145X300ocel3042526245 0,66 €
K1114.145X320ocel3244546445 0,66 €
K1114.145X340ocel3446566645 0,66 €
K1114.145X360ocel3648586845 0,75 €
K1114.145X380ocel3850607045 0,75 €
K1114.145X400ocel4052627245 0,75 €
K1114.145X420ocel4254647445 0,75 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33