- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1354_DRZápadkové uzávěry v Hygienic DESIGN |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a ovládání: 1.4404.
Uzemňovací matice a šroub s límcem: 1.4301.
Těsnění: silikon modrý, vyhovuje požadavkům FDA.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hygienický nerezový západkový uzávěr vylučuje napadení choroboplodnými zárodky a splňuje přísné zkušební předpisy pro potravinářské stroje a hygienu. Promyšlený geometrický tvar, zrcadlový lesk nerezových povrchů a rotačně centrické těsnění spolehlivě zamezují usazování nečistot. Voda, čisticí prostředky apod. zde mohou úplně odtéci a zabraňují tak kontaminaci.
Právě v procesech, u kterých odolnost těsnění vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům hraje významnou roli, je nutno používat optimalizované rozvodné skříně, svorkovnice a ovládací prvky na výrobních zařízeních. Hygienický západkový uzávěr HD konstruovaný podle zásad Hygienic DESIGN splňuje přísné předpisy potravinářského průmyslu a hodí se tak optimálně do Vašich profesionálních hygienických aplikací. Speciální utěsnění je určeno pro vysokotlaké pneumatické tryskání do max. tlaku 100 barů a splňuje IP65/67. Navíc je těsnění teplotně stabilní do 80 °C a díky svému modrému zabarvení vyhovuje předpisům FDA (spolehlivě zabraňuje záměně s potravinami).
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč K1335.113 Prstencový /otevřený klíč K1362.16 Ochranný nástavec K1362.1613 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ovladač | D | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1354.18 | čtyřhran | 30 | 18 | | | 50,86 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|