Skupiny zboží
Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení B
K1368_B

Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ochrana hran EPDM nebo PVC.
Těsnění mechová pryž EPDM.
Provedení: Černé.Upozornění:Kromě funkce ochrany hran mají tyto profily také funkci těsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám jiných komponent, jako jsou dveře, klapky nebo kryty skříní. V závislosti na tvaru profilu z houbové pryže jsou možné aplikace v nejrůznějších oblastech použití.

Doporučujeme stlačit těsnění těsnicích profilů pro ochranu hran o max. 50 % (komprese).
Aby bylo zajištěno co nejlepší těsnění, mělo by být těsnění stlačeno na 30-40 %.
Údaje jsou jen doporučením; v praxi jsou individuálně závislé na aplikaci a použitých dílech.

Certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.
Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1368_B Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení B 241 kB
 Technické informace o ochraně hran 36,4 kB

Výkresy

Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
LRozsah sevření
mm
Minimální poloměr ohybu
mm
B

HH1CADPřís.CenaObjednat
K1368.122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 8,90 €
K1368.122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 19,17 €
K1368.122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 36,37 €
K1368.122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 70,69 €
K1368.122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 173,68 €