- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1061_ESOtočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel. Čepy z oceli nebo z nerezové oceli. Kolík, nerezová ocel. Otočná hlavice, nerezová ocel.Provedení: Pouzdro lesklé. Čepy poniklované nebo bez povrchové úpravy. Kolík, bez povrchové úpravy. Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky. Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm. Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek 12 až 20 mm.Příslušenství:Upínací desky K1062 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Provedení 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Upínací síla N | Smyková síla kN | Roztahovací síla F kN | Teplotná odolnost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1061.5161 | nerezová ocel | čep z oceli | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | 37,66 € | | K1061.8171 | nerezová ocel | čep z oceli | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 39,37 € | | K1061.8231 | nerezová ocel | čep z oceli | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 39,37 € | | K1061.15161 | nerezová ocel | čepy z nerezové oceli | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | 46,76 € | | K1061.18171 | nerezová ocel | čepy z nerezové oceli | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 49,30 € | | K1061.18231 | nerezová ocel | čepy z nerezové oceli | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 49,30 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|