Skupiny zboží
Napínací desky pro otočné upínací uzávěry
K1062

Napínací desky pro otočné upínací uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli.
Matice, nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro niklované nebo bez povrchové úpravy.
Matice, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, tvar A
pro tloušťky desek 6 až 10 mm.
Možnost montáže, tvar B
pro tloušťky desek nad 10 mm.
Příslušenství:Otočný upínací uzávěr K1061 nebo K1558.Odkaz na výkres:
1) Deska
2) Otočná upínací závora
3) Středící čepy
4) Matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1062 Napínací desky pro otočné upínací uzávěry 193 kB

Výkresy (celkový přehled)

Napínací desky pro otočné upínací uzávěry

Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry

více informací

Výkresy

Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DD2AMH2SWHD5D6LCADPřís.CenaObjednat
K1062.50Aocelnasazený52510,5M14X1,58221615253,5 14,16 €
K1062.80Aocelnasazený83213M20X1,510301821323,5 15,05 €
K1062.150Anerezová ocelnasazený52510,5M14X1,58221615253,5 23,86 €
K1062.180Anerezová ocelnasazený83213M20X1,510301821323,5 26,50 €

Napínací desky, zanořeny pro otočné upínací uzávěry

více informací

Výkresy

Napínací desky, zanořeny pro otočné upínací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DD1D2D4HH1D3
pro šroub
DIN 912
D5D6LL1CADPřís.CenaObjednat
K1062.501Bocelzanořený514252194,5M2142654 14,16 €
K1062.801Bocelzanořený8203226115,5M3203365 15,05 €
K1062.1501Bnerezová ocelzanořený514252194,5M2142654 22,98 €
K1062.1801Bnerezová ocelzanořený8203226115,5M3203365 26,50 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33