PopisMateriál:Kabelové šroubení z nerezové oceli: Vnější části 1.4404, vnitřní části 1.4305.
Kabelové šroubení z plastu: polyamid.
Těsnicí vložka kabelové šroubení: TPU.
Hadice: polyamid.
Provedení: Kabelové šroubení: nerezová ocel, bez povrchové úpravy, plast, průhledný.
Hadice: povrstvená.Upozornění:Včetně podložek.
Metrický závit EN 60423.
Elektrické krytí IP 66, IP 68 až 15 bar, IP 69K.
Odlehčení v tahu podle EU normy 62444.
EHEDG certifikováno.
Těsnicí vložka ADI - volná.
Teplotní rozsah:Kabelové šroubení z nerezové oceli: -40 °C až +85 °C.
Kabelové šroubení z plastu: -20 °C až +85 °C.
Hadice: -20 °C až +95 °C.
Zvláštnost: