Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru L
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4401.Provedení: bez povrchové úpravy. Úchyt leštěný.Upozornění:Západkový uzávěr s L-úchytem. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Třída ochrany IP65. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem. Na vyžádání:K dispozici pro tloušťky dveří 20 a 40 mm.Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.