Skupiny zboží
Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry
K0535

Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zinkový odlitek.Provedení: Pochromovaný.Upozornění:Nástrčkový klíč k ovládání západkových uzávěrů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0535 Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry 117 kB

Výkresy

Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníProvedení 1DCADPřís.CenaObjednat
K0535.43Amotýlek 3 mm3 1,00 €
K0535.45Amotýlek 5 mm5 1,00 €
K0535.17Bčtyřhran 7 mm15 1,00 €
K0535.18Bčtyřhran 8 mm15 1,00 €
K0535.16Cčtyřhran 6 mm11,5 1,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33