Skupiny zboží
Západkové uzávěry se stupňovitou západkou
K0527

Západkové uzávěry se stupňovitou západkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání, matice a jazýček ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Provedení: Pouzdro, ovládání, matice a jazýček pochromované.Upozornění:Západkové uzávěry se stupňovitou západkou se používají převážně u dveří a korpusů, která vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček. Otáčením ovládání doprava lze utahovací dráhu postupně zvýšit až na 9,5 mm při maximálním úhlu otočení 270°.

Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Motýlek 3 mm
c) Motýlek 5 mm

1) O-kroužek
2) Adaptér
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0527 Západkové uzávěry se stupňovitou západkou 276 kB

Výkresy

Západkové uzávěry se stupňovitou západkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačALS
max.
CADPřís.CenaObjednat
K0527.17301čtyřhran 7 mm30 -9,53020  7,14 €
K0527.17401čtyřhran 7 mm40 -9,54030  7,96 €
K0527.17501čtyřhran 7 mm50 -9,55040  8,69 €
K0527.17601čtyřhran 7 mm60 -9,56050  9,70 €
K0527.43301motýlek 3 mm30 -9,53020  7,14 €
K0527.43401motýlek 3 mm40 -9,54030  7,96 €
K0527.43501motýlek 3 mm50 -9,55040  8,69 €
K0527.43601motýlek 3 mm60 -9,56050  9,70 €
K0527.45301motýlek 5 mm30 -9,53020  7,14 €
K0527.45401motýlek 5 mm40 -9,54030  7,96 €
K0527.45501motýlek 5 mm50 -9,55040  8,69 €
K0527.45601motýlek 5 mm60 -9,56050  9,70 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33