Skupiny zboží
K0526_DR

Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Úchytka ve tvaru T umělá hmota PA6 GF 30.
Ploché těsnění guma.
Provedení: Pouzdro a matice pochromované.
Úchytka ve tvaru T černá.
Upozornění:Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem(Euro klíč 5333).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0526_DR Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T 136 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K0526.1183úchyt tvaru T18,527 6,63 €
K0526.2183úchyt tvaru T, uzamykatelný18,527 8,29 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33