Skupiny zboží
Západkové uzávěry s rukojetí
K0525

Západkové uzávěry s rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Rukojeť umělá hmota PA6 GF 30.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro a matice pochromované.
Ucpávka černá.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem(Euro klíč 5333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0525 Západkové uzávěry s rukojetí 184 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry s rukojetí

Západkové uzávěry s rukojetí

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry s rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K0525.1183kolíková rukojeť18,527 4,98 €
K0525.2183kolíková uzamykatelná rukojeť18,527 7,72 €

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0523.135X16516,535 0,63 €
K0523.135X18518,535 0,63 €
K0523.135X20520,535 0,63 €
K0523.135X22522,535 0,63 €
K0523.135X24524,535 0,63 €
K0523.145X0454,545 0,68 €
K0523.145X0656,545 0,68 €
K0523.145X0858,545 0,68 €
K0523.145X10510,545 0,68 €
K0523.145X12512,545 0,68 €
K0523.145X14514,545 0,68 €
K0523.145X16516,545 0,68 €
K0523.145X18518,545 0,68 €
K0523.145X20520,545 0,68 €
K0523.145X21521,545 0,68 €
K0523.145X22522,545 0,68 €
K0523.145X24524,545 0,68 €
K0523.145X26526,545 0,75 €
K0523.145X28528,545 0,75 €
K0523.145X30530,545 0,75 €
K0523.145X32532,545 0,75 €
K0523.145X34534,545 0,86 €
K0523.145X36536,545 0,86 €
K0523.145X38538,545 0,86 €
K0523.145X40540,545 0,91 €
K0523.145X42542,545 0,91 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33