Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání, matice a klíče ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované nebo potaženo černou práškovou hmotou.
Klíče pochromované.
Upozornění:Bezpečnostní západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Klíč je nutné objednat zvlášť. Zámek lze otevírat a zavírat pouze specifickým klíčem. Klíč lze vytáhnout pouze v zavřené poloze. Při otevřeném zámku funguje klíč jako klika.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0524_DR Bezpečnostní západkové uzávěry 152 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch
základního
tělesa
Ovladač

HSWObjednací číslo
Klíč
CADPřís.CenaObjednat
K0524.181chromovánoKlíč18,527K0524.9  3,34 €
K0524.182potaženo práškovou hmotouKlíč18,527K0524.9  3,34 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33