Skupiny zboží
Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení
K0520

Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Jazýček z oceli.
Klíče niklová mosaz.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované,
jazýček pozinkovaný.
Upozornění:Malý uzamykatelný západkový uzávěr použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Tyto uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Na vyžádání:Zamykání různými klíči.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0520 Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení 135 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení

Západkové uzávěry uzamykatelné, malé provedení

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačHSWCADPřís.CenaObjednat
K0520.131Klíč pro všechny zámky současně1320 3,27 €

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA

LCADPřís.CenaObjednat
K0521.128X105A1028 0,43 €
K0521.124X135B1324 0,43 €
K0521.131X135B1331 0,43 €
K0521.136X135B1336 0,47 €
K0521.130X165B1630 0,47 €
K0521.126X205B2026 0,47 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33