Skupiny zboží
K0518_DR

Západkové uzávěry, malé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované,
při provedení s páčkou potaženo černou práškovou hmotou.
Upozornění:Malý západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 6 mm
b) Drážka
c) Kolíková rukojeť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0518_DR Západkové uzávěry, malé provedení 153 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K0518.16131čtyřhran 6 mm13,520  2,39 €
K0518.20131drážka13,520 2,39 €
K0518.30132kolíková rukojeť13,520 2,52 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33