Skupiny zboží
Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli
K1350

Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Bezpečnostní západkový uzávěr je i při velkém přítlačném tlaku díky přítomnému blokovacímu prvku odolný vůči otřesům a vibracím podle DIN 43668. Ovládání není možné bez vhodného klíče. Klíč lze ze zámku vytáhnout pouze v poloze uzavřeno. Celek západkového uzávěru, předběžně smontovaný. Provedení pravé = zavírání proti směru hodinových ručiček. Provedení levé = zavírání ve směru hodinových ručiček. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Samojistný šroub
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1350 Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli 193 kB

Výkresy (celkový přehled)

Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli

Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1OvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
K1350.14518pravémotýlek 5 mm3018 50,01 €
K1350.24518levémotýlek 5 mm3018 50,01 €

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A=Vzdálenost jazýčkuA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
K1340.450606182428384845 2,62 €
K1340.450808202630405045 2,62 €
K1340.4510010222832425245 2,62 €
K1340.4514014263236465645 2,62 €
K1340.4516016283438485845 2,62 €
K1340.4518018303640506045 2,62 €
K1340.4520020323842526245 2,62 €
K1340.4522022344044546445 2,62 €
K1340.4524024364246566645 2,62 €
K1340.4526026384448586845 2,62 €
K1340.4528028404650607045 2,62 €
K1340.4532032445054647445 2,62 €
K1340.4550050626872829245 2,62 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33