Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ze zinkového odlitku, potaženo umělou hmotou.
Osa ocel.
Podložka plast.
Pojistný kroužek z pružinové oceli.
Zápustný šroub z oceli třídy pevnosti 8.8.
Provedení: Pouzdro černé nebo červené.
Osa z oceli, modře pasivovaná.
Pojistný kroužek, zápustný šroub černý.
Upozornění:Zarážkový bod každých 90°.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0271 Aretační zarážky 353 kB

Výkresy

Aretační zarážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Provedení

LD1CADPřís.CenaObjednat
K0271.140061černávnitřní závit40M6 11,95 €
K0271.140062červenávnitřní závit40M6 11,95 €
K0271.140061X10černávnějším závitem40M6 11,95 €
K0271.140062X10červenávnějším závitem40M6 11,95 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33