Skupiny zboží
Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran

Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran

zpět

Západkové uzávěry

Západkové uzávěry uzavírají veškeré druhy klapek, rozvodných skříní, plechových skříní, strojních dvířek. Alternativně jsou uzamykatelné a mají robustní konstrukci. Ideálně se hodí pro výrobu rozvodných skříní, pro všechy oblasti přepravy, pro montážní a logistická vozidla.
Test

Otočné upínací uzávěry K1061 od společnosti KIPP

Jako praktická alternativa ke klasickým šroubům slouží otočné uzavírací uzávěry jako ovládací prvky při konstrukci strojů. U otočných upínacích uzávěrů se jedná o závěrové prvky. Pomocí otočných upínacích uzávěrů lze dvě desky rychle a bezpečně vyměnit a vzájemně propojit bez nástroje. Funkce otočného upínacího uzávěru se velmi podobá funkci :

»fixačního čepu s kuličkou KIPP K1063

»fixačního čepu s kuličkou KIPP K1064

Použití otočných upínacích uzávěrů přináší následující přednosti:

• Jednoduchá obsluha

• Velká upínací síla

• Indikace ZAP. / VYP.

• Zkrácené seřizovací časy

• Bezpečné blokování

KIPP otočné upínací uzávěry K1061
Otočné upínací uzávěry jsou vhodné pro práce ve stísněných prostorech a poskytují uživateli akustické hlášení (signál kliknutí při uzavření). Otočné upínací uzávěry jsou bezpečné vůči vibraci a umožňují tzv. „současný přítlak“. Příslušné upínací desky usnadní dodatečně montáž otočného upínacího uzávěru v praktickém použití.

Jako příklad použití otočného uzavíracího uzávěru se uvádí rychlý montážní systém zdvihacích úchytů na přípravkovou desku (pokud je potřebné odstranění desek během obrábění). Otočné upínací uzávěry jsou kromě toho vhodné jako systém rychlé výměny pro dorazy na montážní nebo přípravkové desce. V produktovém portfoliu od společnosti KIPP naleznete různá provedení otočných upínacích uzávěrů. Otočný knoflík je k dostání v nerezové oceli (bez povrchové úpravy) s teplotní odolností až do 200°C nebo také jako provedení z plastu (polyamid skelné vlákno zesílené) s teplotní odolností až 130°C. Pouzdro je poniklované. Pro montáž jsou zapotřebí upínací desky K1062 (příslušenství).

Upínací desky K1062 od společnosti KIPP

Upínací desky se používají v kombinaci s otočnými upínacími uzávěry. Při montáži existují zásadně dvě různé volby. V závislosti na druhu použití volí zákazník potřebnou tloušťku desky:

• Upínací deska tvaru A

• Upínací deska tvaru B: zaskočí každých 30°

Upevňovací šrouby jsou v rozsahu dodávky. Upínací desky jsou dimenzované pro metrické jemné závity.

KIPP upínací deska K1062

KIPP - západkový uzávěr Hygienic Design s úchytem tvaru T

Odolnost vůči znečištění a snadné čištění

Od začátku tohoto roku zařadila společnost KIPP  do svého sortimentu západkový uzávěr v provedení Hygienic Design s úchytem ve tvaru T. Tyto západkové uzávěry z ušlechtilé oceli (pouzdro a úchyt: 1.4404 / Zemnicí matice a šroub: 1.4301) jsou vhodné pro použití především v oblastech s vysokým hygienickým standardem, jako např. v potravinářském průmyslu nebo v nemocnicích a lekařských ordinacích.

Západkový uzávěr odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky o strojích DIN EN 1672-2:2009, vyhlášky o potravinářských strojích GS-NV 6:2013/06 a byl důkladně přezkoušen podle GS-NV 2:2013/06. Západkové uzávěry lze snadno čistit a zároveň nejsou náchylné k usazovaní nečistot. Západkový uzávěr lze namontovat již předem smontovaný a lze jej použít jak vlevo, tak i vpravo. Těsnění je ze silikonu a zabraňuje vnikání kapalin nebo olejů, je modré a FDA konformní.
Západkový uzávěr je k dostání v různých velikostech v katalogu KIPP nebo v internetovém obchodě.

Západkový uzávěr má praktický úchyt tvaru T, který umožňuje příjemný dotyk a bezpečné úchopení. Povrchy jsou vyleštěny do vysokého lesku, dodatečně jsou do úchytu zapracované přechodové poloměry. Tyto geometrické tvary zaručují mimo jiné to, že se na materiálu neusazují žádné nečistoty nebo voda. Hygienická ušlechtilá ocel zabraňuje napadení bakteriemi. Západkové uzávěry v provedení Hygienic Design naleznou použití v následujících odvětvích:

• Potravinářská technika

• Chemický a farmaceutický průmysl

• Technologie balení

Upozornění:

Speciální těsnění je dimenzované pro vysokotlaké čištění do max. 100 bar a splňuje třídu ochrany IP65/67. Kromě toho je těsnění odolné vůči teplotám do 80 °C a díky modrému zabarvení splňuje předpisy FDA (spolehlivě zabraňuje záměně s potravinami). Příslušnou západku lze v požadovaném provedení objednat odděleně. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33