Skupiny zboží
Upínací trnys bočním upnutím
K0643

Upínací trny s bočním upnutím

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z konstrukční oceli.
Upínací šroub z ušlechtilé oceli.
Provedení: Kryt brynýrovaný.
Upínací šroub zušlechtěn na 10.9, kalený s PTFE povrchem.
Upozornění:Upínací trn se díky bočnímu upnutí zvláště hodí pro druhé opracování soustružovaných a frézovaných dílů se slepým otvorem. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.

Upínání pohyb se provádí ručně imbusovým klíčem.

* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.
Montáž:Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Nyní lze upínací trn soustružit nebo frézovat na potřebný průměr. Pro obrábění je v dodávce obsažen blokovací kroužek.
Přírubu lze v případě potřeby vystředit v lícované díře nebo pomocí lícovaných kolíků.
Provedení A je dodáváno se 6 upevňovacími šrouby.
Odkaz na výkres:
Provedení A:
pro obráběcí centra, vrtací a frézovací stroje
Provedení B:
s upínacím čepem pro soustruhy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0643 Upínací trnys bočním upnutím 225 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací trnys bočním upnutím

Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra, vrtné a frézovací stroje

více informací

Výkresy

Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra, vrtné a frézovací stroje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD
min.
D1D3
pro šroub se zápustnou
hlavou ISO 10642
D4HH1H2SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 218,27 €

Upínací trny s bočním upnutím, provedení B s upínacím čepem pro soustruhy

více informací

Výkresy

Upínací trny s bočním upnutím, provedení B s upínacím čepem pro soustruhy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD
min.
D1D2HH1H2H3SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 320,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33