- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0012_BUpínací háky, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | B | R | R1 | R2 | F max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0012.106 | B | 16 | 6,5 | 10 | 41,5 | 20 | 9,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 21,79 € | | K0012.108 | B | 20 | 8,5 | 12 | 51,5 | 25 | 11,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 31,13 € | | K0012.110 | B | 25 | 10,5 | 14 | 65,5 | 32 | 15,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 | | | 46,46 € | | K0012.112 | B | 32 | 12,5 | 17 | 82,5 | 40 | 19,5 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 | | | 89,22 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|