Skupiny zboží
Upínač nízkých obrobků, úzký, provedení A
K1168_A

Upínač nízkých obrobků, úzký, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.Upozornění:Pomocí těchto upínačů nízkých obrobků mohou být upínány obzvlášť nízké obrobky.
Upínací prvek s účinkem tahu směrem dolů.
Upínací prvek a opěrný držák kompaktně zabudovány do jedné jednotky.
Odkaz na výkres:
Rozměr L1 se vztahuje na upnutý stav.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1168_A Upínač nízkých obrobků, úzký, provedení A 241 kB

Výkresy

Upínač nízkých obrobků, úzký, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1D1D2GHH1H2JLL1L2TUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1168.104A15544M4735223128622,7 25,45 €
K1168.105A19755M59462,5281410735,4 27,86 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33