- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1166Středicí upínač kulatý |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.Upozornění:Středicí upínač umožňuje centrování a upínání obrobku v otvoru. Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil. Volitelně lze objednat středicí upínače se šroubem s válcovou hlavou nebo zápustným šroubem. Středicí upínač s účinkem tahu směrem dolů.Odkaz na výkres:Provedení A: se zápustným šroubem Provedení B: se šroubem s válcovou hlavou
Rozměr H se vztahuje na výšku u ≥D. Rozměr L se vztahuje na délku při ≤D.
1) O-kroužek
Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D=Závit | D min. | D max. | H | H1 | L | SW | Upínací síla max. kN | Moment utažení Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1166.10804 | A | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 0,9 | 7,3 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | | | 21,79 € | | K1166.11005 | A | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 1,1 | 9,1 | 3 | 1,5 | 4,3 | | | 21,79 € | | K1166.11206 | A | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 1,3 | 11,2 | 4 | 2,1 | 7,3 | | | 25,45 € | | K1166.11608 | A | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 1,6 | 16,2 | 5 | 4 | 18 | | | 27,86 € | |
|
Středicí upínač, kulatý se šroubem s válcovou hlavou, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D=Závit | D min. | D max. | H | H1 | L | SW | Upínací síla max. kN | Moment utažení Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1166.20804 | B | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 5,1 | 7,1 | 3 | 1,5 | 2,7 | | | 25,45 € | | K1166.21005 | B | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 6,2 | 9 | 4 | 2,5 | 5,4 | | | 25,45 € | | K1166.21206 | B | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 7,9 | 10,6 | 5 | 5 | 9,1 | | | 30,28 € | | K1166.21608 | B | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 10,4 | 15,4 | 6 | 9 | 25 | | | 33,93 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|