Skupiny zboží
Klínové upínače s přídavkem na obrábění
K0649

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Dvojitý klín a upínací segmenty ze zušlechtěné oceliProvedení: Dvojitý klín a upínací segmenty zušlechtěné, černé.Upozornění:Zvláštnost tohoto klínového upínače spočívá v jeho přídavku na opracování. Přídavek umožňuje přizpůsobení geometrii obrobku jeho obráběním. Kromě toho jsou upínače díky svému principu upínání vhodné také pro vícečetná upínání. Díky klínu umožňují dosažení velkých upínacích sil.
Dle volby lze klínové upínače připevnit šroubem nebo do T-drážky. Dotažením upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují směrem ven a tlačí obrobek k pevným dorazům přípravku.
Podélné otvory ve dvojitých klínech umožňují posunutí upínače resp. vyrovnání tolerancí.

Dráha posuvu:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Vezměte na vědomí:Zvláštnost klínových upínačů spočívá v přídavku na opracování, a to v délce 3 mm na každou čelist u provedení M8 a 5 mm u provedení M10, M12 a M16.Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 6912

1) Klínový upínač
2) Obrobek
3) Přidržovač
4) Základová deska
5) Hydraulický/pneumatický válec
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0649 Klínové upínače s přídavkem na obrábění 202 kB

Výkresy

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

A
min.
A
max.
BCDEUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0649.3108oboustranně36,539,52415M8X2521119 100,97 €
K0649.3110oboustranně42472819M10X253,51537 133,60 €
K0649.3112oboustranně5459,53022M12X403,52365 144,48 €
K0649.3116oboustranně65724029M16X60438160 208,20 €
K0649.3208oboustranně36,539,53015M8X2521119 125,85 €
K0649.3210oboustranně42473819M10X253,51537 153,83 €
K0649.3212oboustranně5459,54822M12X403,52365 180,22 €
K0649.3216oboustranně65724829M16X60438160 231,25 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33