Skupiny zboží
Montážní nářadí na válcový upínač
K0375

Montážní nářadí na válcový upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Ocel, brynýrováno.Upozornění:Speciální 6hranný šroubovák se závitovým čepem. Ten se zašroubuje do závitu G1 šroubu s válcovou hlavou, aby bylo možné ustavit polohu upínače pro válcové díly nebo jej povolit.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0375 Montážní nářadí na válcový upínač 74,8 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0375.904vložte upínač se závitem M2,514,59 €
K0375.905vložte upínač se závitem M314,59 €
K0375.906vložte upínač se závitem M414,59 €
K0375.908vložte upínač se závitem M514,59 €
K0375.910vložte upínač se závitem M618,26 €
K0375.912vložte upínač se závitem M818,26 €
K0375.916vložte upínač se závitem M1020,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33