Skupiny zboží
Středicí upínače s kuličkami, provedení A
K0358_A

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso 1.2842.
Kuličky a šestihrany 1.4112.
Tažná pružina 1.4310.
Provedení: Těleso, kalené a brynýrované.
Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.
Upozornění:Provedení A: S kuličkou vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025
Přesnost vystředěného běhu ±0,05
Použití:Obrobky ve stanovených dírách autocentricky polohovat zevnitř ven a upnout.Přednosti:- Přesné samostředění.
- Tvarově stálé upnutí.
- Velké dráhy nastavení.
- Nízká vestavní výška.
Odkaz na výkres:
Provedení A:
s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.
Provedení B:
s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.

1) Montážní pomůcky:
Čep k přesnému určení polohy upínacích segmentů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0358_A Středicí upínače s kuličkami, provedení A 247 kB

Výkresy

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ kuličkyPočet
kuliček
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0358.101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 255,20 €
K0358.101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 270,60 €
K0358.101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 300,30 €
K0358.102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 334,40 €
K0358.102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 367,40 €
K0358.103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 401,50 €
K0358.103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 440,00 €
K0358.104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 550,00 €
K0358.105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 585,20 €
K0358.107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 629,20 €
K0358.108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 694,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33