Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z konstrukční oceli, šroub s kuželovou hlavou z cementační oceli.Provedení: Kryt brynýrovaný.
Šroub s kuželovou prvek zušlechtěn.
Upozornění:Upínací trn je zvláště vhodný pro druhé opracování soustružených dílů. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.
Malá vestavná výška - žádné rušivé upínací patky.
Upínání se provádí pomocí imbusového klíče nebo hydraulicky.

* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.
Montáž:Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Poté se upínací trn opracuje na soustruhu nebo frézce na vnitřní průměr obrobku.
Přírubu lze v případě potřeby vystředit v díře nebo pomocí lícovaných kolíků.
Odkaz na výkres:
1) Šroub s kuželovou hlavou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0357 Upínací trny 211 kB

Výkresy

Upínací trny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD
min.
D1D2D3
pro šroub se zápustnou
hlavou ISO 10642
D4
Šroub s
kuželovou hlavou
HH1H2H3SW
Šroub s
kuželovou hlavou
Utahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 86,75 €
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 88,24 €
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 90,00 €
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 92,00 €
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 119,56 €
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 147,24 €
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 187,79 €
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 194,93 €
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 315,06 €
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 480,70 €
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 936,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33