Skupiny zboží
Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované
K0042

Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, upínací segmenty nástrojová ocel.Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, kalené (49-51 HRC) a brynýrované.
Klínové plochy broušené.
Upozornění:Dvojité klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou kalených a broušených klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil.
Podle potřeby lze příslušné klínové upínače připevnit do rastrového otvoru či do T-drážky. Zašroubováváním šroubu s válcovou hlavou DIN 912 se oba upínací segmenty pohybují do vnější strany a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.
Díky dvojitému klínu vznikne u tohoto provedení tzv. "přitlačovací efekt".

Dráha posuvu u objednacího čísla:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Odkaz na výkres:
D) śruba z łbem walcowym DIN 912

1) Klínové upínače
2) Obrobek
3) Pevn˝ doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0042 Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované 265 kB

Výkresy

Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
B

B1CDEProvedení 2GUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0042.124249413036M12X605pro závitový otvorM124085 194,15 €
K0042.12144249413036M12X505pro drážku t144085 194,15 €
K0042.165767564250M16X805pro závitový otvorM1660210 273,11 €
K0042.16185767564250M16X705pro drážku t1860210 273,11 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33