Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce.
Přítlačný upínač lze pomocí středícího pouzdra polohovat a upínat na modulární rastrové desky.
Provedení K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 a K0035.006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.
Upínací síla:K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0035_A Přítlačný upínač, provedení A 131 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADPřís.CenaObjednat
K0035.006005Apravé38,52512M6112545422201741103800 114,77 €
K0035.010005Apravé58,54018M1018407463531,52761437200 165,84 €
K0035.006025Alevé38,52512M6112545422201741103800 114,77 €
K0035.010025Alevé58,54018M1018407463531,52761437200 165,84 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33