- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Kaleno, brynýrováno. Podpěrné i opěrné plochy broušeny.Upozornění:Pomocí dvou dorazů a jednoho či dvou excentrických upínacích šroubů se svěracím prvkem a posuvným dorazem je možné upínací přípravek s malými náklady individuálně upravit.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | pro šrouby | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | Podélný otvor | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0032.08 | M8 | 63,5 | 28,3 | 13,5 | 7,9 | 19 | 8,4 | 13,4 | 19 | 11,684 -0,013 | 6,6 | uzavřený | | | 78,89 € | | K0032.12 | M12 | 95,2 | 42,7 | 12,7 | 7,9 | 28,5 | 13,4 | 19,8 | 22 | 12,192 -0,013 | 6,9 | uzavřený | | | 91,47 € | | K0032.16 | M16 | 107 | 46,2 | - | 9,5 | 38 | 17 | 24,8 | 50,7 | 35,001 -0,013 | 21,3 | otevřený | | | 265,73 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|