Skupiny zboží
Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem
K0029

Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Upínací čelist kalena po cementování a potažena mosazí.
Upozornění:Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem lze použít přímo na strojních stolech nebo na adaptačních deskách. Díky efektu přitažení se obrobek přitiskne na podložku. Svěrací podložka se přizpůsobí úhlu upnutí obrobku, tzn. že obrobek nemusí být pravoúhlý. Svěrací podložka má hladkou upínací plochu pro obrobené díly a ozubenou upínací plochu pro polotovary.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0029 Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem 203 kB

Výkresy

Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

B
Šířka T drážky
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0029.00bez vodicí vložky do drážky18 70,51 €
K0029.141418 81,87 €
K0029.161618 81,87 €
K0029.181818 87,63 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33