Skupiny zboží
Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky
K0025

Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kotouč s rýhováním z oceli k zušlechtění.
Rýhovaný kroužek, kalený a eloxovaný.
Provedení: Excentrický šroub kaleno na 10.9 a brynýrováno.
Kotouč s rýhováním kaleno a eloxováno.
Upozornění:Tvrzený rýhovaný kroužek se zářezy je vhodný pro upínání neopracovaných dílů (odřezky, odlitky a výkovky).

"A" = vzdálenost obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
Na vyžádání:Náhradní excentrické šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0025 Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky 178 kB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

D1LHSWS1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0025.1212,7M1225,422,59,6821888 20,93 €
K0025.1615M1630,126,812,7122,527135 27,17 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33