Skupiny zboží
Spirálové excentrické šrouby
K0024

Spirálové excentrické šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a kaleno (56 ±1 HRC) a modře pozinkováno.
Třída pevnosti 8.8.
Upozornění:Stabilní a kompaktní spirálové upínací excentrické šrouby, které umožňují upnutí s přitlačením obrobků nejrůznějších tvarů k podložce.Montáž:Zhotovit jeden nebo více otvorů se závitem v navrženém odstupu X či Z k obrobku. Upínací šroub zašroubovat na požadovanou výšku a nastavit plochou stranou k obrobku. Vložit obrobek a pomocí vnitřního šestihranu upínací šroub utáhnout. Upnutí je docíleno přibližně jednou třetinou otáčky. Otvor se závitem je nutno pravidelně mazat.

Otáčení při upínání musí být vždy prováděno ve směru dorazů, aby se obrobek nemohl otočit pryč od dorazů.
Na vyžádání:Spirálově excentrické šrouby s levým závitem.Odkaz na výkres:
1) Upínání tenkých plechů
2) Upínání kulatých dílů
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0024 Spirálové excentrické šrouby 193 kB

Výkresy

Spirálové excentrické šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(upínací
dráha)
XZUpínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 16,57 €
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 17,02 €
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 17,88 €
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 18,85 €
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 20,00 €
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 21,07 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33