- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0018Zvyšovací válec |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí zvyšovacích válců je možné provést vyvýšení upínacích háků i jejich nástavců.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0018.08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 | | | 14,86 € | | K0018.08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 | | | 15,13 € | | K0018.08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 | | | 15,39 € | | K0018.08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 | | | 15,79 € | | K0018.12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 | | | 23,72 € | | K0018.12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 | | | 24,21 € | | K0018.12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 | | | 25,73 € | | K0018.12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 | | | 27,87 € | | K0018.12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 | | | 30,51 € | | K0018.12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 | | | 33,89 € | | K0018.12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 | | | 38,51 € | | K0018.16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 | | | 27,56 € | | K0018.16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 | | | 29,60 € | | K0018.16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 | | | 31,91 € | | K0018.16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 | | | 34,65 € | | K0018.16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 | | | 39,19 € | | K0018.16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 | | | 51,45 € | | K0018.16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 | | | 60,38 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|