Skupiny zboží
Upínací háky s úhlovým uchycením
K0016

Upínací háky s úhlovým uchycením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací hák a upínací šroub zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0016 Upínací háky s úhlovým uchycením 266 kB

Výkresy

Upínací háky s úhlovým uchycením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSWMoment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0016.08M86,42028382619,512662,56247,525185010463017 76,89 €
K0016.10M108,42434483122,5147,5937457,530216412585018 104,78 €
K0016.12M1210,528405536,52616,5910,53,58767352475155106020 132,15 €
K0016.16M1612,834486543,53119,51016,54112874532882051412024 201,87 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33