Skupiny zboží
Excentrický upínač s koncovým upínáním
K0010

Excentrický upínač s koncovým upínáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentr ze zušlechtěné oceli 1.7220,
Upínací příložky ze zušlechtěné oceli 1.1191.
Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0010 Excentrický upínač s koncovým upínáním 206 kB

Výkresy

Excentrický upínač s koncovým upínáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1L2L3L4BB1B2SHH1
max.
H2DD1

D2ASWCADPřís.CenaObjednat
K0010.08104±22728282738251216702534M82571413 125,14 €
K0010.10123±234363235413213,520802440M103071617 137,48 €
K0010.12146±343453745434014,5251003148M123071919 173,53 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33