Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.7220.
Kulička z plastu.
Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Vhodný osový čep viz K0007.
Excentrická páka je logaritmický spirálový excentr se stálými upínacími vlastnostmi v rámci celé pracovní plochy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0008 Excentrické páky jednoduché 214 kB

Výkresy

Excentrické páky jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1BHH1DD1

RR1CADPřís.CenaObjednat
K0008.08104±214,9928,218,782517,219,2 32,85 €
K0008.10123±218,61234,823,3103021,524 41,21 €
K0008.12146±324,31443,830,312302831,2 54,05 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33