- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0001Upínací příložky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Příslušné opěrné čepy a přestavitelné opěrné čepy viz K0305 a K0306.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | F kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0001.05 | 8 | 12 | 5,5 | 8 | 3 | 32 | 14 | 8 | 1,2 | 3,42 | | | 10,27 € | | K0001.06 | 10 | 16 | 7 | 10 | 3 | 40 | 17 | 10 | 1,6 | 4,82 | | | 11,69 € | | K0001.08 | 12 | 20 | 9 | 12 | 4 | 50 | 22 | 12 | 2 | 8,77 | | | 12,33 € | | K0001.10 | 16 | 25 | 11 | 16 | 4,5 | 63 | 28 | 16 | 2,5 | 13,9 | | | 17,35 € | | K0001.12 | 20 | 32 | 14 | 20 | 5 | 80 | 35 | 20 | 3 | 20,2 | | | 23,86 € | | K0001.14 | 25 | 40 | 16 | 25 | 6 | 100 | 44 | 25 | 4 | 27,6 | | | 35,55 € | | K0001.16 | 42 | 50 | 18 | 30 | 6 | 160 | 73 | 32 | 5 | 37,8 | | | 68,39 € | | K0001.20 | 52 | 60 | 22 | 30 | 8 | 200 | 92 | 40 | 6 | 58,8 | | | 102,92 € | | K0001.051 | 13 | 12 | 5,5 | 8 | 3 | 50 | 23 | 8 | 1,2 | 3,42 | | | 11,07 € | | K0001.061 | 17 | 16 | 7 | 10 | 3 | 63 | 29 | 10 | 1,6 | 4,82 | | | 11,69 € | | K0001.081 | 21 | 20 | 9 | 12 | 4 | 80 | 37 | 12 | 2 | 8,77 | | | 14,87 € | | K0001.101 | 26 | 25 | 11 | 16 | 4,5 | 100 | 46 | 16 | 2,5 | 13,9 | | | 21,69 € | | K0001.121 | 33 | 32 | 14 | 20 | 5 | 125 | 58 | 20 | 3 | 20,2 | | | 33,73 € | | K0001.141 | 42 | 40 | 16 | 30 | 6 | 160 | 74 | 25 | 4 | 27,6 | | | 49,06 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|