- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1212Excentrické upínače pro excentrické upínací moduly |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo POM.Provedení: brynýrováno. Bílé.Upozornění:Excentrické upínače pro nepřímé upínání citlivých dílů v kombinaci s otočným ložiskem nebo excentrickými upínacími moduly provedení C.Přednosti:Obsluha nevyžaduje nářadí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | B1 | B2 | D | H | L | L1 | R | R1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1212.1506 | ocel | 22,1 | 10 | 10,05 | 15,1 | 6 | 50 | 11,05 | 22 | 3 | | | 10,14 € | | K1212.2008 | ocel | 29,4 | 13,34 | 13,37 | 20,1 | 8 | 66,67 | 14,7 | 29,4 | 3 | | | 11,91 € | | K1212.3010 | ocel | 44,1 | 20 | 20,05 | 30,1 | 10 | 100 | 22,05 | 44 | 3 | | | 15,60 € | | K1212.23010 | POM | 44,1 | 20 | 20,05 | 30,1 | 10 | 100 | 22,05 | 44 | 3 | | | 13,30 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|