Skupiny zboží
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty
K1426

Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plášť z termoplastického polyamidu vyztuženého skelnými vlákny.
Průhledítko, termoplast polyamid.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z plastu PVC.
Šroub a šestihranná matice z oceli.
Provedení: Pouzdro černé.
Průhledítko čiré, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí.
Reflektor bílý.
Šroub a šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:Kromě optické kontroly mohou olejoznaky vysílat elektrický signál, dosáhla-li teplota kapaliny uvnitř nádrže meze 70 °C.
Kontrola teploty se provádí teplotním spínačem (bimetal). Při dosažení předepsané teploty senzor, podle daného modelu, obvod buď spojí (NO), nebo rozpojí (NC).
Průhledítko se skládá ze dvou průhledných dílů, které so po sestavení spolu svaří ultrazvukem. Tím je zaručeno utěsnění kolem celého tělesa.
Maximální tlak činí 1 bar. Maximální utahovací moment upevňovacích šroubů je 5 Nm.
Průhledítko má velmi dobrou mechanickou odolnost a vzdoruje minerálním olejům, benzínu, mazacím prostředkům, petroleji, rozpouštědlům a většině chemikálií. Je třeba se vyhnout styku s roztoky alkoholu a horkou vodou.
Teplotní rozsah:Maximální provozní teplota: 75 °C.Montáž:Upevnění olejoznaku se provádí dvěma závitovými otvory M12 nebo alternativně dvěma otvory Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) a přírubovými maticemi. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,3.Odkaz na výkres:
1) průhledítko
2) O-kroužek
3) přírubová matice M12
4) skříň
5) ploché těsnění
6) teplotní senzor
7) dutý šroub M12
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1426 Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty 168 kB
 Technické informace pro olejoznak 78,8 kB

Výkresy

Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2BB1D1

HH1H2LL1L2L3L4SWPočet
upevňovacích
šroubů
CADPřís.CenaObjednat
K1426.112712pracovní kontakt4245M122121801641279175191192 122,56 €
K1426.212712rozpínací kontakt4245M122121801641279175191192 122,56 €