Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, polyamid 66, kryt z polyamidu 66. Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna), o-kroužek z gumy (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený. Jemnost filtru 50 µm.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez odvzdušnění
Provedení B: s odvzdušněním
Provedení C: s odvzdušněním a filtrem vzduchu

1) O-kroužek
2) Filtr vzduchu pouze v provedení C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0451 Olejové lisovací zátky 212 kB

Výkresy (celkový přehled)

Olejové lisovací zátky

Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0451.13018A30182314148 1,27 €
K0451.13020A3020241415,58 1,45 €
K0451.13026A3026301416,59,5 1,74 €
K0451.13030A30303414179,5 2,26 €

Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním

více informací

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0451.23018B30182314148 1,28 €
K0451.23020B3020241415,58 1,52 €
K0451.23026B3026301416,59,5 1,78 €
K0451.23030B30303414179,5 2,31 €

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

více informací

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0451.33018C30182314148 1,47 €
K0451.33020C3020241415,58 1,69 €
K0451.33026C3026301416,59,5 1,98 €
K0451.33030C30303414179,5 2,56 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33